Codice articolo del costruttore: 21-100TM
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 29.15 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Pack (2 pcs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21-100TM
Codice componente
|
---|
21-100TM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 1.85N/10mm | Tensile Strength | 15N/10mm | JAN Code | 4953871103478 |
Trusco Code | 469-4619 | Operating Temperature Range(°C) | -10 to 90 (Heat Characteristic) | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Pack (2 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro in vinile per isolamento elettrico n.21/n. 21N; nastro in vinile per legatura n.21 larghezza speciale, il codice articolo è il seguente: 21-100TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21-100TM.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali