Nastro in pellicola/alluminio/spessore 0,1 mm, AT-50/AT-75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT-50
AT-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Trusco Code Mass
(g)
Base Materials Adhesive Adhesive Strength (stainless steel plate, 180 degree peel)
(N/20mm)
Amount Of Content

32.03 €

1 6 giorni 50-68N/20mm125-1236720Soft Aluminum (#50)Acrylic18.51 Roll

50.17 €

1 6 giorni 7517.1N/10mm30N/10mm125-12441080Aluminum FoilSynthetic Resin Type-1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 50
Thickness(mm) 0.1 Details Type Matte Color Details Silver
Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico