Codice articolo del costruttore: 55-50-BK
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 8.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55-50-BK
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.4 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 32N/10mm | Tensile Strength | 23.5N/10mm | Trusco Code | 361-5791 |
Mass(g) | 200 | Features | Provides excellent watertightness thanks to its self-adhesive type thick autoadhesion layer. | Application | Corrosion prevention and protection of polyethylene lining connection. Corrosion prevention and protection of various pipelines. Corrosion prevention and protection of power cables and communication cables. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | 0–80 | Base Materials | Polyethylene-Based |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro resistente alla corrosione in polietilene n.55, il codice articolo è il seguente: 55-50-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-50-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali