• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro in acciaio inox n.8824

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
882400-20-25X20
882400-20-50X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

42.17 €

4 6 giorni 25338-36012701 Roll

84.36 €

2 6 giorni 50338-36105401 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Details Type Stainless Steel Tape Color Details Silver
Adhesiveness 13.70 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 270N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) -10~130 Stainless Steel Foil Thickness(mm) 0.04 Base Materials Stainless Steel Foil
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico