Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GJ18W-50V |
GJ18W-5010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Set Content | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 5 | 6 giorni | Set of tape and dispenser | 213-0289 | 71.5 | Tape x 1 roll, dispenser | 1 Set (Dispenser, Tape: 1 Roll) | |||
55.87 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | 9 giorni | Tape only (10 rolls) | 415-4304 | 410 | - | 1 Bag (10 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.03 | Color Details | White |
Features | Tape sticks to tape only, and adhesive does not touch any of the binded objects. You can write on the tape, which helps to identify, seal, label, and separate binded objects. Suitable to bind cables, optical fibers, panels, trays, etc. | Specifications | Cutting Requires Cutter | Material/base | Polypropylene (OPP) |
Adhesive | Rubber-Based |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali