• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro adesivo in foglio di alluminio super (non lucido)

Nastro adesivo in foglio di alluminio super (non lucido)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TRAT50-2

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 29.89

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRAT50-2

Codice componente
TRAT50-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.89 €

1 9 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 7.2N/10mm
Tensile Strength 51N/10mm Color Details Silver Trusco Code 356-5645
Mass(g) 500 Features Strong adhesive type aluminum foil tape. Application For applications related to air conditioning, insulation, anti-corrosion, heated panels for underfloor heating, repairs.
Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 0–120 Material/base Aluminum Foil Polyethylene (PE)
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in foglio di alluminio super (non lucido), il codice articolo è il seguente: TRAT50-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRAT50-2.

Supporto tecnico