• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro protettivo per superfici

Nastro protettivo per superfici

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TSP-510B

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 158.12

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP-510B

Codice componente
TSP-510B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

158.12 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo blu Width(mm) 1020
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 0.65N/10mm
Color Details Blue Trusco Code 359-9817 Mass(g) 6000
Features Special adhesive is used so there is no worry about natural peeling. Application To protect the surface of metal plates such as stainless steel or aluminum, precoated steel plates, decoration plates, plastic plates, or aluminum sashes. Specifications Cutting Requires Cutter
Material/base Polyethylene (PE) Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro protettivo per superfici, il codice articolo è il seguente: TSP-510B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP-510B.

Supporto tecnico