• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nastro non adesivo larghezza (mm) 50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NT-G
NT-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

4.56 €

5 6 giorni NeroGray377-73241 Roll

4.56 €

10 6 giorni Tipo biancoIvory377-73321 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Senza nastro adesivo Width(mm) 50 Length(m) 18
Thickness(mm) 0.15 Tensile Strength 54N/10mm Mass(g) 198
Features Non-stick tape for protecting piping. Application For protection of outdoor piping. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Vinyl Chloride (PVC) Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico