Codice articolo del costruttore: SPK18W-50
Marca: NIREI INDUSTRY
Prezzo: 8.71 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPK18W-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.04 | Color Details | White |
Trusco Code | 421-6351 | Mass(g) | 50 | Features | The tape bonds to itself alone without adhering to the bound object. |
Application | For bundling cables, pipes, etc. For bundling optical fibers. | Specifications | Can cut by hand | Base Materials | Polypropylene (OPP) |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro per chiusure autoadesivo, "Fushigi Tape SP", il codice articolo è il seguente: SPK18W-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPK18W-50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali