Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-PS

Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-PS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD-S-38XPS1/4-19
SPD-S-38XPS1/8-28
SPD-S-38XPS3/8-19
SPD-S-50XPS1/2-14
SPD-S-50XPS1/4-19
SPD-S-50XPS1/8-28
SPD-S-50XPS3/4-14
SPD-S-50XPS3/8-19
SPD-S-50XPS5/8-14
SPD-S-57XPS3/4-14
SPD-S-63XPS1-1/4-11
SPD-S-63XPS1-1/8-11
SPD-S-63XPS1-11
SPD-S-63XPS3/4-14
SPD-S-63XPS7/8-14
SPD-S-75XPS1-1/2-11
SPD-S-75XPS1-1/4-11
SPD-S-75XPS1-11
SPD-S-100XPS1-3/4-11
SPD-S-100XPS2-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni R1/4193847672

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni R1/8283847671

46.65 €

1 Disponibile 6 giorni R3/8193847673

76.19 €

1 Disponibile 6 giorni R1/2145047684

76.19 €

1 Disponibile 6 giorni R1/4195047682

105.51 €

1 Disponibile 6 giorni R1/8285047681

105.51 €

1 Disponibile 6 giorni R3/4145047686

76.19 €

1 Disponibile 6 giorni R3/8195047683

102.65 €

1 Disponibile 6 giorni R5/8145047685

160.88 €

1 6 giorni R3/4145747691

177.12 €

1 6 giorni R1"1/4116347705

216.67 €

1 6 giorni R1"1/8116347704

177.12 €

1 6 giorni R1116347703

177.12 €

1 6 giorni R3/4146347701

216.67 €

1 6 giorni R7/8146347702

359.67 €

1 6 giorni R1"1/2117547715

359.67 €

1 6 giorni R1"1/4117547713

359.67 €

1 6 giorni R1117547711

622.92 €

1 6 giorni R1"3/41110047721

622.92 €

1 6 giorni R21110047722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Screw Left and Right Right Screw

Supporto tecnico