Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-NPS

Filiera tonda per tubi, filiera tonda parallela SPD-S-NPS
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe parallel
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD-S-38X1/4-18NPS
SPD-S-38X1/8-27NPS
SPD-S-38X3/8-18NPS
SPD-S-50X1/2-14NPS
SPD-S-50X3/4-14NPS
SPD-S-57X1-11-1/2NPS
SPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPS
SPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPS
SPD-S-100X2-11-1/2NPS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

85.49 €

1 Disponibile 6 giorni NPS1/4183847812

85.49 €

1 Disponibile 6 giorni NPS1/8273847811

85.49 €

1 Disponibile 6 giorni NPS3/8183847813

105.62 €

1 Disponibile 6 giorni NPS1/2145047821

105.62 €

1 Disponibile 6 giorni NPS3/4145047822

207.46 €

1 6 giorni NPS111.55747831

282.21 €

1 6 giorni NPS1"1/411.56347841

401.92 €

1 6 giorni NPS1"1/211.57547851

693.33 €

1 6 giorni NPS211.510047861

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico