Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica TPD-H-NPT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica TPD-H-NPT
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD-H-38X1/4-18NPT
TPD-H-38X1/8-27NPT
TPD-H-38X3/8-18NPT
TPD-H-50X1/2-14NPT
TPD-H-50X1/4-18NPT
TPD-H-50X3/4-14NPT
TPD-H-50X3/8-18NPT
TPD-H-63X1-11-1/2NPT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

160.88 €

1 6 giorni NPT1/4183843873

160.88 €

1 6 giorni NPT1/8273843872

160.88 €

1 6 giorni NPT3/8183843874

269.75 €

1 6 giorni NPT1/2145043881

269.75 €

1 6 giorni NPT1/4185043879

269.75 €

1 6 giorni NPT3/4145043882

269.75 €

1 6 giorni NPT3/8185043880

529.75 €

1 6 giorni NPT111.56343893

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico