Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GP-100TMJZ-40 |
GP-100TMJZ-60 |
GP-100TMJZ-80 |
GP-100TMJZ-100 |
GP-100TMJZ-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 60 | 244-3678 | 705 g/box | ||
34.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 72 | 244-3686 | 695 g/box | ||
34.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 72 | 244-3694 | 675 g/box | ||
34.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 72 | 244-3708 | 625 g/box | ||
34.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 72 | 244-3716 | 625 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Details Type | Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 15 | Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | This product eliminates the pricing difference with traditional grindstones while retaining the durability, work efficiency, low noise, and safety characteristic of paper abrasives. Made from super-hard materials mainly consisting of zirconia, an amalgam of alkali and zirconium oxychloride. Extremely durable even with sharp points. Japanese paper is used for this product. |
Application | Stainless steel, hard-to-cut material, grinding or polishing high-hardness metal, heavy polishing for steel. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) | Grinding Angle | 15~30° |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali