Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGP10015-C-40 |
TGP10015-C-60 |
TGP10015-C-80 |
TGP10015-C-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.17 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 45 | 409-7998 | 400 g/box | ||
41.99 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 52 | 409-8005 | 375 g/box | ||
41.91 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 80 | 52 | 409-8013 | 365 g/box | ||
41.80 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 120 | 60 | 409-7980 | 350 g/box |
Loading...
Type | Disco multi-lama | work material | Acciaio inox | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 16 | Details Type | Ceramic (for Difficult-To-Cut Materials) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 25 | Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. |
Application | Polishing hard-to-cut material such as stainless steel, titanium steel, nickel steel, etc. | Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min) | Operating Angle | 15~30° |
Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali