Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TAM-125A-60 |
TAM-125A-80 |
TAM-125A-100 |
TAM-125A-120 |
TAM-125A-150 |
TAM-125A-180 |
TAM-125A-240 |
TAM-125A-320 |
TAM-125A-400 |
TAM-125A-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Details Type | Color | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 9 giorni | 60 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4352 | 300 g/Bag | ||
6.60 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 80 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4361 | 300 g/Bag | ||
6.04 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 100 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4379 | 250 g/Bag | ||
5.87 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 120 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4387 | 250 g/Bag | ||
5.49 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 7 giorni | 150 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4395 | 200 g/Bag | ||
5.49 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 180 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-4409 | 200 g/Bag | ||
5.10 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 240 | White (#240-#600) | White | 258-4417 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 320 | White (#240-#600) | White | 258-4425 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 400 | White (#240-#600) | White | 258-4433 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 Pezzi per confezione | 5 conf. | 6 giorni | 600 | White (#240-#600) | White | 258-4441 | 150 g/bag |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | The Number of each bag(sheet) | 5 | Features | Dust suction type Double-Action Sander paper that uses alundum abrasive particles. (Some may not fit the bore diameter.) A velcro type disc with hole that accommodates dust suction type Double-Action Sander. Absorbs dust through the 6 holes. The pattern coated sandpaper cloth has a regular grain patterned coating that achieves the synergistic effect of striking, grinding and polishing. Pattern coating allows less clogging than conventional products to provide strong polishing power. Ventilation provides a cooling effect to reduce the risk of burning. |
Application | For polishing putty and surfacer on metal coatings. (Surface polish) Fabric and coating polish for surface-polishing woodwork, furniture, and chemicals. Sanding baked-finishes and surface smoothing. Tool: Double-action sander. (Velcro Type) | Maximum operating rotation speed | 78.5m/s(4710m/min) | Tool Used | Dust suction type double action sander. (Velcro Type) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Details Type
Color
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali