Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GBS-30 |
GBS-40 |
GBS-40-5P |
GBS-50 |
GBS-60 |
GBS-80 |
GBS-80-5P |
GBS-100 |
GBS-1000 |
GBS-120 |
GBS-1200 |
GBS-120-5P |
GBS-150 |
GBS-180 |
GBS-180-5P |
GBS-220 |
GBS-240 |
GBS-280 |
GBS-320 |
GBS-320-5P |
GBS-400 |
GBS-600 |
GBS-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product granularity (P) | Number Contained In A Packet (sheet) | Number of single order units (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 50 | 6 giorni | 30 | - | 50 | 132-1102 | 83 g/sheet | |||
1.63 € | 50 | 6 giorni | 40 | - | 50 | 132-1129 | 66 g/sheet | |||
8.34 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 40 | 5 | - | 352-0137 | 66 g/sheet | ||
1.59 € | 50 | 6 giorni | 50 | - | 50 | 132-1145 | 55 g/sheet | |||
1.43 € | 50 | 6 giorni | 60 | - | 50 | 132-1161 | 49 g/sheet | |||
1.37 € | 50 | 6 giorni | 80 | - | 50 | 132-1188 | 43 g/sheet | |||
7.11 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 80 | 5 | - | 352-0170 | 43 g/sheet | ||
1.24 € | 50 | 6 giorni | 100 | - | 50 | 132-1200 | 38 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 giorni | 1000 | 50 | - | 157-6496 | 28 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 6 giorni | 120 | - | 50 | 132-1226 | 37 g/sheet | |||
2.24 € | 50 | 6 giorni | 1200 | 50 | - | 157-6500 | 28 g/sheet | |||
5.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 5 | - | 352-0099 | 37 g/sheet | |
1.23 € | 50 | 7 giorni | 150 | - | 50 | 132-1242 | 35 g/sheet | |||
1.23 € | 50 | 7 giorni | 180 | - | 50 | 132-1111 | 35 g/sheet | |||
6.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 180 | 5 | - | 352-0072 | 35 g/sheet | ||
1.20 € | 50 | 6 giorni | 220 | - | 50 | 132-1137 | 31 g/sheet | |||
1.20 € | 50 | 6 giorni | 240 | - | 50 | 132-1153 | 31 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 giorni | 280 | - | 50 | 132-1170 | 30 g/sheet | |||
1.18 € | 50 | 6 giorni | 320 | - | 50 | 132-1196 | 30 g/sheet | |||
6.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 320 | 5 | - | 352-0021 | 30 g/sheet | ||
1.17 € | 50 | 6 giorni | 400 | - | 50 | 132-1218 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 giorni | 600 | - | 50 | 132-1234 | 28 g/sheet | |||
1.26 € | 50 | 6 giorni | 800 | 50 | - | 132-1251 | 28 g/sheet |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Features | Uses strong cotton cloth for base material. Suitable for removal of uneven rust, peeling of old paint, manual sharpening of base metal material, and final polishing. This product is manufactured under a strict management system based on JIS standard. (JIS R 6251 certified) Particle size P1000/P1200 is the finest grain size for glue cloth sheet for manual tasks. Can be cut for use with sanding machine. Cannot be used with water. |
Application | Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture, equipment, exteriors etc. Removal of rust, dirt, and burrs. Break-in polishing of foundation. Pre-coat polishing, finishing. | Specifications | JIS R6251 Standard Product (Except BS-1200) | Material (abrasive grain) | Alumina Abrasive |
Configura
Stock
Proprietà di base
Product granularity(P)
Number Contained In A Packet(sheet)
Number of single order units(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali