• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carta in rotolo in tessuto per lucidatura (rotolo da 36.5m)

Carta in rotolo in tessuto per lucidatura (rotolo da 36.5m)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A roll of glue polishing cloth which can be cut to a suitable length for application and used cost-effectively.
· Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces.
· Abrasive grain is alumina abrasive material.
[Applications]
· For rust-removal, deburring, and removing beading from metallic products, parts, and steel materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBR-40
TBR-40-40
TBR-40-60
TBR-40-80
TBR-40-100
TBR-40-120
TBR-40-150
TBR-40-180
TBR-40-240
TBR-40-320
TBR-40-400
TBR-50-40
TBR-50-60
TBR-50-80
TBR-50-100
TBR-50-120
TBR-50-150
TBR-50-180
TBR-50-240
TBR-50-320
TBR-50-400
TBR-60
TBR-80
TBR-100
TBR-120
TBR-150
TBR-180
TBR-240
TBR-320
TBR-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

52.60 €

1 6 giorni 4025381-79461100g

84.16 €

1 6 giorni 4040381-80211730g

70.59 €

1 6 giorni 6040381-80471280g

65.17 €

1 6 giorni 8040381-80551220g

62.61 €

1 6 giorni 10040381-79621150g

62.39 €

1 6 giorni 12040381-79711120g

62.15 €

1 9 giorni 15040381-79891090g

62.00 €

1 6 giorni 18040381-79971070g

61.62 €

1 6 giorni 24040381-80041020g

61.62 €

1 6 giorni 32040381-80121020g

60.18 €

1 6 giorni 40040381-8039830g

105.52 €

1 6 giorni 4050381-81282160g

87.94 €

1 6 giorni 6050381-81441600g

80.97 €

1 6 giorni 8050381-81521520g

77.72 €

1 6 giorni 10050381-80631440g

77.40 €

1 6 giorni 12050381-80711400g

77.11 €

1 6 giorni 15050381-80801360g

76.95 €

1 6 giorni 18050381-80981340g

76.50 €

1 6 giorni 24050381-81011280g

74.68 €

1 6 giorni 32050381-81101040g

73.47 €

1 6 giorni 40050381-8136880g

43.43 €

1 6 giorni 6025381-8161800g

36.03 €

1 6 giorni 8025381-8179800g

38.44 €

1 6 giorni 10025381-7881700g

38.44 €

1 Disponibile 6 giorni 12025381-7890700g

38.44 €

1 6 giorni 15025381-7903700g

38.44 €

1 6 giorni 18025381-7911700g

37.68 €

1 6 giorni 24025381-7920600g

37.68 €

1 6 giorni 32025381-7938600g

36.91 €

1 6 giorni 40025381-7954500g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Rotolo di carta Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Length(mm) 36500 Features A roll of glue polishing cloth which can be cut to a suitable length for application and used cost-effectively. Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces. Its abrasive grain is alumina abrasive material. Application For rust-removal, deburring, and removing beading from metallic products, parts, and steel materials.
Specifications JIS Conforming Standard Products R6251

Supporto tecnico