Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | Approx. 20 | 484-7105 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 10 | 80 | Approx. 23 | 484-7121 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | Approx. 23 | 484-7041 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 120 | Approx. 25 | 484-7059 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 180 | Approximately 30 | 484-7067 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 240 | Approximately 33 | 484-7075 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 320 | Approx. 35 | 484-7083 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 400 | Approximately 37 | 484-7091 | 50/box | ||
38.36 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 600 | Approximately 37 | 484-7113 | 50/box | ||
37.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 15 | 100 | Approx. 23 | 144-1671 | 55/box | ||
37.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 15 | 120 | Approx. 25 | 144-1680 | 55/box | ||
37.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 15 | 180 | Approximately 30 | 144-1698 | 55/box | ||
37.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 15 | 240 | Approximately 33 | 144-1701 | 55/box | ||
37.50 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 15 | 60 | Approx. 20 | 144-1655 | 55/box | ||
31.73 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 80 | Approx. 23 | 144-1663 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 60 | Approx. 20 | 484-7199 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 80 | Approx. 23 | 484-7211 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 20 | 100 | Approx. 23 | 484-7130 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 120 | Approx. 25 | 484-7148 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 180 | Approximately 30 | 484-7156 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 240 | Approximately 33 | 484-7164 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 20 | 320 | Approx. 35 | 484-7172 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 400 | Approximately 37 | 484-7181 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 20 | 600 | Approximately 37 | 484-7202 | 55/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 60 | Approximately 30 | 484-7288 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 80 | Approx. 32 | 484-7300 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 100 | Approx. 32 | 484-7229 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 120 | Approximately 34 | 484-7237 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 180 | Approximately 38 | 484-7245 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 10 | 240 | Approximately 41 | 484-7253 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 320 | Approximately 43 | 484-7261 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 400 | Approximately 47 | 484-7270 | 57/box | ||
38.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 10 | 600 | Approximately 47 | 484-7296 | 57/box | ||
37.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 100 | Approx. 32 | 144-1752 | 65/box | ||
37.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 120 | Approximately 34 | 144-1761 | 65/box | ||
37.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 180 | Approximately 38 | 144-1779 | 65/box | ||
37.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 240 | Approximately 41 | 144-1787 | 65/box | ||
37.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 60 | Approximately 30 | 144-1736 | 65/box | ||
29.88 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 20 | 80 | Approx. 32 | 144-1744 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 60 | Approximately 34 | 484-7377 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 80 | Approximately 41 | 484-7393 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 100 | Approximately 43 | 484-7318 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 120 | Approximately 44 | 484-7326 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 180 | Approximately 47 | 484-7334 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 240 | Approximately 53 | 484-7342 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 320 | Approximately 57 | 484-7351 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 20 | 10 | 400 | Approximately 64 | 484-7369 | 65/box | ||
38.45 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 600 | Approximately 64 | 484-7385 | 65/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 60 | Approximately 34 | 484-7466 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 80 | Approximately 41 | 484-7482 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 100 | Approximately 43 | 484-7407 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 120 | Approximately 44 | 484-7415 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 180 | Approximately 47 | 484-7423 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 240 | Approximately 53 | 484-7431 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 320 | Approximately 57 | 484-7440 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 400 | Approximately 64 | 484-7458 | 77/box | ||
38.58 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 20 | 600 | Approximately 64 | 484-7474 | 77/box |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 | Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 30 |
Features | For general metals. As the space between the polishing clothes is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end. It has a high heat dissipation effect that protects the workpiece from deterioration. It can be used to polish anything including inner surface, curved surface and flat surface. The rotational speed can be adjusted to polish (hairline processing possible) everything from soft to hard materials. | Tool Used | Micro grinder. (Pneumatic/Electric) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali