Disco lamellare / ruota lamellare con albero filettato (albero intercambiabile) SS-6040/SS-6100

Disco lamellare / ruota lamellare con albero filettato (albero intercambiabile) SS-6040/SS-6100
[Features]
· Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch.
· Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed.
· 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm).
[Applications]
· Shaft for spin screw type flap wheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-6040
SS-6100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

2.72 €

1 6 giorni 40275-865211.2

5.49 €

1 7 giorni 100275-866128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Shaft Diameter(mm) 6
Features Shaft is screw-in type, so mounting and removing can be done with one touch. Once chuck power section is mounted to shaft, polished section can be changed. 2 items: standard shaft length (SS-6040) (40 mm), for deep holes (SS-6100) (100 mm). Mounting Tool (specification) Straight grinder (air, electric), flexible duct

Supporto tecnico