Codice articolo del costruttore: UFF512
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 66.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UFF512
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Material | Feltro |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 50 | Width(mm) | 12 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
Type | Soft | Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Pcs./Box.(piece) | 5 |
Shaft length(mm) | 40 | Trusco Code | 173-0550 | Mass(g) | 185/box |
Features | For stainless steel and general metal. Felt wheels for the final finish with the use of oil and grease abrasive according to applications. | Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Si trova sulla pagina di "Ruota con albero feltro" (diametro albero: 6mm), il codice articolo è il seguente: UFF512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UFF512.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali