• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lima diamantata【1-23 Pezzi per confezione】

Lima diamantata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ED-23-SET (ED-1~23)
  • JM-14-SET (JM-1~14)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-1
ED-2
ED-3
ED-4
ED-5
ED-6
ED-7
ED-8
ED-9
ED-10
ED-11
ED-12
ED-13
ED-14
ED-15
ED-16
ED-17
ED-18
ED-19
ED-20
ED-21
ED-22
ED-23
ED-23-SET
JM-1
JM-2
JM-3
JM-4
JM-5
JM-6
JM-7
JM-8
JM-9
JM-10
JM-11
JM-12
JM-13
JM-14
JM-14-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Single Product Set Product Details Type Blade Length
(mm)
Shape Trusco Code Mass Shape of handle Number of included sets
(piece)

51.30 €

1 6 giorni 200140Articolo singoloED Type70Flat (width) 11.0 × (thickness) 3.0331-171649gSquare (12.5 x 4.9 mm)-

44.44 €

1 Disponibile 6 giorni 200140Articolo singoloED Type50Flat (width) 9.0 × (thickness) 2.5331-182137gSquare (9.8 x 3.7 mm)-

36.87 €

1 6 giorni 175140Articolo singoloED Type50Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.2331-188121gSquare (7.5 x 3.2 mm)-

39.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

175170Articolo singoloED Type50Flat (width) 4.2 × (thickness) 1.8331-18999gSquare (4.6 x 2.6 mm)-

31.75 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloED Type50Flat (width) 7.0 × (thickness) 2.0331-190220gSquare (7.7 x 3.2 mm)-

29.34 €

1 Stesso giorno

Stock

175170Articolo singoloED Type50Flat (width) 4.0 × (thickness) 2.0331-191110gSquare (4.6 x 2.6 mm)-

40.48 €

1 6 giorni 200170Articolo singoloED Type70Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7331-192918gRound (φ4.6 mm)-

33.33 €

1 Disponibile 6 giorni 180170Articolo singoloED Type60Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5331-193714gRound (φ4.2 mm)-

24.60 €

1 6 giorni 200170Articolo singoloED Type50Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.3331-194510gRound (φ3.6 mm)-

19.84 €

1 6 giorni 200170Articolo singoloED Type40Flat (width) 5.5 × (thickness) 1.2331-17247gRound (φ3.2 mm)-

32.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

175170Articolo singoloED Type30Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0331-17325gSquare (3.6 x 2.0 mm)-

26.98 €

1 6 giorni 175140Articolo singoloED Type40Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8331-17419gRound (φ3.6 mm)-

26.98 €

1 Disponibile 6 giorni 175270Articolo singoloED Type40Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9331-17599gRound (φ3.6 mm)-

26.98 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloED Type40Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.7331-17679gRound (φ3.6 mm)-

26.98 €

1 6 giorni 200270Articolo singoloED Type40Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.6331-17758gRound (φ3.6 mm)-

26.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

180270Articolo singoloED Type40Round φ1.1331-17832gRound (φ2.5 mm)-

19.05 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloED Type50Round φ2.0331-17915gRound (φ2.8 mm)-

25.40 €

1 11 giorni 170140Articolo singoloED Type50Trapezoid (Width) 4.5 x (Thickness) 2.0331-180510gSquare (4.5 x 3.2 mm)-

25.40 €

1 6 giorni 170140Articolo singoloED Type40Elliptical (width) 4.5 × (thickness) 3.2331-181312gSquare (5.2 x 2.7 mm)-

19.05 €

1 9 giorni 175170Articolo singoloED Type40Elliptical (width) 3.5 × (thickness) 2.0331-18307gRound (φ3.2 mm)-

14.29 €

2 6 giorni 175170Articolo singoloED Type40Round φ2.5331-18487gRound (φ3.1 mm)-

16.67 €

1 11 giorni 175170Articolo singoloED Type40Trapezoid (Width) 4.3 x (Thickness) 1.6331-18566gRound (φ3.1 mm)-

21.06 €

1 Stesso giorno

Stock

175170Articolo singoloED Type40Knife blade (width) 4.3 × (thickness) 1.6331-18646gRound (φ3.2 mm)-

414.51 €

23 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --Set prodottoED Type Set--331-1872300 g/set-23

24.60 €

1 6 giorni 200140Articolo singoloJM Type70Round φ4331-564917gRound (φ4.6 mm)-

52.69 €

1 6 giorni 200140Articolo singoloJM Type30Flat (width) 10.6 × (thickness) 1.8331-571147gSquare (12.6 x 5.2 mm)-

26.98 €

1 10 giorni 175140Articolo singoloJM Type30Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.9331-57209gRound (φ3.6 mm)-

39.45 €

1 6 giorni 200170Articolo singoloJM Type70Flat (width) 8.0 × (thickness) 1.7331-573820gRound (φ4.7 mm)-

51.47 €

1 Stesso giorno

Stock

200170Articolo singoloJM Type30Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.7331-574636gSquare (9.7 x 3.7 mm)-

26.98 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloJM Type30Flat (width) 6.4 × (thickness) 1.2331-57549gRound (φ3.6 mm)-

30.16 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloJM Type30Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4331-57629gSquare (4.6 x 2.6 mm)-

19.24 €

1 6 giorni 175170Articolo singoloJM Type30Round φ2331-57716gRound (φ2.8 mm)-

26.98 €

1 11 giorni 175270Articolo singoloJM Type30Flat (width) 6.2 × (thickness) 1.2331-57899gRound (φ3.6 mm)-

25.40 €

1 6 giorni 175270Articolo singoloJM Type30Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.4331-565710gSquare (4.6 x 2.7 mm)-

19.05 €

1 6 giorni 175270Articolo singoloJM Type30Round φ1331-56652gRound (φ2.5 mm)-

36.51 €

1 6 giorni 175325Articolo singoloJM Type30Flat (width) 7.0 × (thickness) 1.5331-567320gSquare (8.4 x 4.0 mm)-

26.98 €

1 6 giorni 175325Articolo singoloJM Type30Flat (width) 6.0 × (thickness) 0.8331-56819gRound (φ3.6 mm)-

23.81 €

1 6 giorni 175325Articolo singoloJM Type30Flat (width) 2.5 × (thickness) 1.0331-56904gSquare (3.3 x 2.2 mm)-

316.67 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --Set prodottoJM Type Set--331-5703315 g/set-14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Features A high grade product that has diamonds of proper particle size deposited with proprietary electrodeposition technology into a strong array for finishing, modifications, and corner rounding of various molds. Rigorous material management allows for provision of files with highly accurate, strong and sharp edges. The product name is printed on the file and is color-coded according to the granularity to make it easy to manage and reorder. Application Ideal for finishing various molds, making modifications, corner rounding, and grinding of various blades. Ideal for grinding hard and brittle materials. Small diameter holes, chamfering, etc.
Material Carbon tool steel

Supporto tecnico