• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a piede di porco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC3008
VC3010
VC3012
VC3013
VC3014
VC3016
VC3017
VC3019
VC3021
VC3022
VC3024
VC3026
VC3027
VC4055
VC4060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Ratchet mechanism Swivel (flex) Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Opposite side dimensions
(mm)
Thickness T1
(mm)
Thickness T2
(mm)
Insertion Angle
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

14.28 €

1 Stesso giorno

Stock

ForcaN/AN/A31.68Articolo singolo-6.3109.5-376-677221

14.25 €

1 Stesso giorno

Stock

ForcaN/AN/A31.210Articolo singolo-6.3109.5-376-679920

15.79 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A33.712Articolo singolo-6.3109.5-376-680225

15.79 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A32.713Articolo singolo-6.3109.5-376-681125

15.79 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A32.614Articolo singolo-6.3109.5-376-682925

16.83 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A37.416Articolo singolo-6.3109.5-376-684529

16.83 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A37.417Articolo singolo-6.3109.5-376-685327

17.94 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A42.619Articolo singolo-6.3109.5-376-686142

17.94 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A41.621Articolo singolo-6.3109.5-376-687040

23.28 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A4622Articolo singolo-6.3109.5-376-688848

23.83 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A4424Articolo singolo-6.3109.5-376-689645

33.17 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A5026Articolo singolo-9.511.59.5-376-690080

35.93 €

1 6 giorni ForcaN/AN/A5027Articolo singolo-9.511.59.5-376-691870

86.52 €

1 6 giorni ---101.5--55--12.74992676006959 497-8226314

84.31 €

1 9 giorni ---103.5--60--12.74992676006966 497-8234320

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico