• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS0005
SS0009
SS0010
SS0011
SS0012
SS0017
SS0019
SS0022
SS0023
SS0026
SS0027
SS0029
SS0030
SS0032
SS0035
SS0036
SS0038
SS0041
SS0046
SS0050
SS0054
SS0055
SS0058
SS0060
SS0063
SS0065
SS0067
SS0070
SS0075
SS0080
SS0085
SS0090
SS0095
SS0100
SS0105
SS0115
SS0120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5.00 €

1 6 giorni 825.5115-548210

6.27 €

1 6 giorni 1059115-552130

5.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10510115-553930

6.27 €

1 6 giorni 12211115-554740

5.56 €

1 6 giorni 12212115-555540

6.27 €

1 6 giorni 16517115-5580100

6.94 €

1 6 giorni 17719115-5598120

9.20 €

1 6 giorni 20022115-5610160

12.11 €

1 6 giorni 22023115-5628220

12.03 €

1 6 giorni 24526115-5644290

12.56 €

1 6 giorni 24527115-5652300

17.71 €

1 6 giorni 27529115-5661490

16.03 €

1 6 giorni 27530115-5679460

16.99 €

1 6 giorni 27532115-5687430

24.56 €

1 6 giorni 31535115-5695520

24.81 €

1 6 giorni 31536115-5709600

31.54 €

1 6 giorni 31538115-5717560

31.90 €

1 6 giorni 36041115-5725850

45.02 €

1 6 giorni 41046115-57331340

52.19 €

1 6 giorni 41050115-57411340

98.76 €

1 6 giorni 47054115-57501850

83.99 €

1 6 giorni 47055115-57681800

117.66 €

1 6 giorni 47058115-57761750

134.06 €

1 7 giorni 53060115-57842600

107.31 €

1 6 giorni 53063115-57922600

112.87 €

1 6 giorni 53065115-58062500

142.51 €

1 6 giorni 57567115-58143200

137.38 €

1 6 giorni 57570115-58223100

175.17 €

1 6 giorni 64575115-58493950

221.31 €

1 6 giorni 64580115-58653950

235.64 €

1 6 giorni 71585115-58735300

285.30 €

1 6 giorni 71590115-58815300

314.29 €

1 9 giorni 77095115-589010500

409.38 €

1 6 giorni 770100115-590310500

537.63 €

1 6 giorni 825105115-591111600

698.98 €

1 6 giorni 870115376-648916300

725.61 €

1 8 giorni 870120376-649716300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave semplice Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo Features Head is flanged, with striped finish on the handle.

Supporto tecnico