• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave micro a bocca doppia

Chiave micro a bocca doppia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· A single tool can be used for tightening work on 2 sizes of bolt nuts.
· Capable of fast turning when tightening temporarily, which is an advantage of wrenches.
· The opening is inclined by approximately 15°, allowing for work in narrow spaces by using both sides.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMC0304
SMC0405
SMC0507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

4.29 €

1 6 giorni 823.2×4376-643810

4.29 €

1 6 giorni 914×5376-644613

5.71 €

1 6 giorni 1005.5×7376-645420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico