Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FK0016 |
FK0020 |
FK0025 |
FK0030 |
FK0034 |
FK0040 |
FK0045 |
FK0052 |
FK0058 |
FK0070 |
FK0085 |
FK0092 |
FK0120 |
FK0140 |
FK0155 |
FK0175 |
FK0200 |
FK0230 |
FK0260 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Applicable Dimensions (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | 6 giorni | 108 | 16–20 | 115-7264 | 25 | ||
11.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 108 | 20–22 | 115-7272 | 25 | |
10.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 136 | 25~28 | 116-9963 | 50 | |
6.89 € | 1 | 6 giorni | 136 | 30 to 32 | 116-9971 | 50 | ||
9.22 € | 1 | 6 giorni | 160 | 34~38 | 116-9980 | 100 | ||
8.41 € | 1 | 6 giorni | 173 | 40~42 | 116-9998 | 100 | ||
9.40 € | 1 | 6 giorni | 196 | 45~48 | 117-0007 | 150 | ||
11.19 € | 1 | 9 giorni | 208 | 50–55 | 117-0015 | 155 | ||
12.73 € | 1 | 6 giorni | 232 | 58~65 | 117-0023 | 229 | ||
14.63 € | 1 | 6 giorni | 247 | 70~75 | 117-0040 | 275 | ||
19.92 € | 1 | 6 giorni | 271 | 85~92 | 117-0074 | 390 | ||
20.56 € | 1 | 6 giorni | 286 | 92~100 | 117-0082 | 400 | ||
30.84 € | 1 | 6 giorni | 333 | 120~130 | 117-0104 | 710 | ||
48.51 € | 1 | 6 giorni | 385 | 140~150 | 117-0112 | 960 | ||
54.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 385 | 155~165 | 117-0121 | 960 | |
104.28 € | 1 | 6 giorni | 466 | 175~195 | 117-0139 | 2100 | ||
104.48 € | 1 | 6 giorni | 466 | 200–220 | 117-0147 | 2100 | ||
107.81 € | 1 | 6 giorni | 567 | 230~250 | 117-0155 | 3700 | ||
101.71 € | 1 | 6 giorni | 567 | 260~280 | 117-0163 | 3700 |
Loading...
Type | Chiave a gancio | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Applicable Dimensions(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali