• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave a cricchetto (tipo corto in alluminio, tipo sottile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RAT1719
RAT2124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

36.83 €

1 6 giorni 17×1931367-3359200

46.51 €

1 6 giorni 21×2435367-3391205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico