Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCW-10 |
TCW-12 |
TCW-14 |
TCW-17 |
TCW-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Point) | Set Content | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € | 1 | 6 giorni | 175 | 10 | Articolo singolo | - | - | 325-8289 | 54 | ||
17.14 € | 1 | 6 giorni | 196 | 12 | Articolo singolo | - | - | 325-8301 | 72 | ||
18.25 € | 1 | 6 giorni | 223 | 14 | Articolo singolo | - | - | 325-8106 | 94 | ||
22.06 € | 1 | 6 giorni | 245 | 17 | Articolo singolo | - | - | 325-8131 | 143 | ||
109.40 € | 1 | 6 giorni | - | 8 ~ 17 | Set prodotto | 6 | 8、10、12、13、14、17 | 325-8165 | 582 (/set) |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Features | The product is a strong forged product. The bending angle at the handle section of the offset handle is 15 degrees. The product is longer in comparison with JIS standard products, but has the same thickness as the wrench part and the offset sections. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(Point)
Set Content
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali