Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGR-C8F |
TGR-C9F |
TGR-C10F |
TGR-C13F |
TGR-C17F |
TGR-C19F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 127 | 8 | 7.4 | 4.7 | 279-4942 | 50g | ||
25.33 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 131 | 9 | 7.4 | 5.3 | 279-4951 | 50g | ||
28.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 136 | 10 | 8.4 | 5.7 | 279-4969 | 70g | |
27.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 154 | 13 | 8.4 | 6.6 | 279-4993 | 100g | ||
37.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 190 | 17 | 10.0 | 7.9 | 279-5035 | 180g | |
41.54 € | 1 | 6 giorni | 215 | 19 | 11.5 | 8.7 | 279-5051 | 250g |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | Disponibile | Swivel (flex) | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali