Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TDS-0507 |
TDS-0607 |
TDS-0708 |
TDS-0810 |
TDS-6SA |
TDS-6SB |
TDS-6SC |
TDS-7S |
TDS-1012 |
TDS-1013 |
TDS-1113 |
TDS-1214 |
TDS-1417 |
TDS-1719 |
TDS-2224 |
TDS-2427 |
TDS-2730 |
TDS-3032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass | Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 1 | 6 giorni | 102 | 5.5×7 | Articolo singolo | - | - | 301-4819 | 20g | - | |||
4.73 € | 1 | 6 giorni | 102 | 6×7 | Articolo singolo | - | - | 301-4827 | 20g | - | |||
3.86 € | 1 | 9 giorni | 102 | 7×8 | Articolo singolo | - | - | 301-4843 | 20g | - | |||
7.10 € | 1 | 6 giorni | 110 | 8×10 | Articolo singolo | - | - | 301-4860 | 29g | - | |||
42.76 € | 1 | 6 giorni | - | 8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 21×23 | Set prodotto | 8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23 | 6 | 301-4061 | 560 g/set | Iron Hook | |||
38.02 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 | Set prodotto | 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 | 6 | 301-4070 | 530 g/set | Iron Hook | ||
57.55 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 24×27 | Set prodotto | 8×9、10×12、12×14、14×17、19×21、24×27 | 6 | 301-4088 | 610 g/set | Iron Hook | ||
41.11 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 5.5×7 / 8×9 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 | Set prodotto | 5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19 | 7 | 301-4096 | 580 g/set | Iron Hook | |
7.81 € | 1 | 6 giorni | 126 | 10×12 | Articolo singolo | - | - | 301-4878 | 42g | - | |||
5.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 135 | 10×13 | Articolo singolo | - | - | 301-4886 | 52g | - | |||
7.89 € | 1 | 9 giorni | 135 | 11×13 | Articolo singolo | - | - | 301-4894 | 52g | - | |||
8.11 € | 1 | 9 giorni | 152 | 12×14 | Articolo singolo | - | - | 301-4908 | 80g | - | |||
9.27 € | 1 | 6 giorni | 157 | 14×17 | Articolo singolo | - | - | 301-4924 | 117g | - | |||
8.50 € | 2 | 6 giorni | 190 | 17×19 | Articolo singolo | - | - | 301-4932 | 155g | - | |||
15.23 € | 1 | 6 giorni | 212 | 22×24 | Articolo singolo | - | - | 301-4983 | 240g | - | |||
14.94 € | 1 | 6 giorni | 257 | 24×27 | Articolo singolo | - | - | 301-4991 | 350g | - | |||
28.60 € | 1 | 6 giorni | 340 | 27×30 | Articolo singolo | - | - | 301-5017 | 707g | - | |||
29.57 € | 1 | 6 giorni | 340 | 30×32 | Articolo singolo | - | - | 301-5025 | 707g | - |
Loading...
Type | Chiave a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali