• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite Torx di precisione Superfit

Cacciavite Torx di precisione Superfit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 3541
  • 3542
  • 3543
  • 3544
  • 3545
  • 3540
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3540

Marca: ANEX

Prezzo: 4.44

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3540

Codice componente
3540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Torx Lunghezza stelo L (mm) 30 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A Passante stelo N/A
Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina Lunghezza complessiva(mm) 138
Punta della lama T-3 Codice Trusco 395-9171 Caratteristiche A high-strength type with an elastomer resin handle.
Massa(g) 27

Si trova sulla pagina di Cacciavite Torx di precisione Superfit, il codice articolo è il seguente: 3540.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3540.

Supporto tecnico