• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cacciavite per test scintille (tipo matita con LED)

Cacciavite per test scintille (tipo matita con LED)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2036-L

Marca: ANEX

Prezzo: 7.54

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2036-L

Codice componente
2036-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.54 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Testa piatta (-) Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo Tipo stelo Tipo rotondo
Magnete N/A Passante stelo N/A Cuscino N/A
Tipo antiscivolo Resina Tensione in corrente alternata(V) 100 to 240 Tensione DC(V) -
Codice Trusco 309-7544 Caratteristiche It allows the presence of electric current to be checked in general households and factories. Equipped with a LED lamp that glows brightly. It also allows continuity test to be performed. Specifiche Conductivity check, HOT grounding determination and conductivity test
Specifiche (punta) Flathead Type Massa(g) 20

Si trova sulla pagina di Cacciavite per test scintille (tipo matita con LED), il codice articolo è il seguente: 2036-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2036-L.

Supporto tecnico