Codice articolo del costruttore: 98
Marca: ANEX
Prezzo: 12.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
98
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo antiscivolo | Acciaio inox | Tipo dettagli | Collet Chuck x 2 pcs Storable Type |
---|---|---|---|---|---|
Misura applicabile(mm) | 0.1~3.2 | Lunghezza complessiva(mm) | 103 | Codice Trusco | 276-0193 |
Caratteristiche | It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications. | Sommario | Single head | Massa(g) | 41 |
Si trova sulla pagina di Trapano a mano, il codice articolo è il seguente: 98.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 98.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali