Codice articolo del costruttore: D-640
Marca: HIRAI KOGU
Prezzo: 11.78 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-640
Tip standards | Scatola | Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 10 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 | Set Content | D16,D17 | Set Contents (Items) | 2 |
Opposite side (small)(mm) | 4・5・5.5・6 | Opposite side (large)(mm) | 7・8・9・10 | Trusco Code | 288-2906 |
Features | The bolt does not get in the way since it is placed deep inside the box. Compact, palm-sized tool convenient for carrying. | Specifications (Opposite Side Dimensions) | 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm (small), 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm (large) | Mass | 138 g/set |
Si trova sulla pagina di Chiave a tubo a croce, il codice articolo è il seguente: D-640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-640.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali