Codice articolo del costruttore: D-20
Marca: HIRAI KOGU
Prezzo: 11.39 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-20
Tip standards | Testa piatta (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 18 | Shaft length L (mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Resina |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1.8 | Overall Length(mm) | 185 | Blade tip width(mm) | 18 |
Trusco Code | 275-5254 | Features | As it has a wide type tip component, it can turn large screws that could only be turned with large u screwdrivers in the past. Can also turn things like plastic screws without damaging them. A square shaft type that can be clamped on with pliers or a monkey wrench. | Mass | 110g |
Si trova sulla pagina di Giravite largo, il codice articolo è il seguente: D-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali