Codice articolo del costruttore: NO9000-500
Marca: SUNFLAG
Prezzo: 16.26 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO9000-500
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 500 | Trusco Code | 256-9442 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Can be bent freely and used in hard-to-reach places to pick up parts that are not attracted to magnets. | Tip diameter(mm) | 10 | Total Claw Length(mm) | 50 |
Mass | 168g |
Si trova sulla pagina di Attrezzo di prelievo magnetico flessibile "Benri Catch", il codice articolo è il seguente: NO9000-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO9000-500.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali