Codice articolo del costruttore: MRGB-9S
Marca: SUEKAGE TOOL
Prezzo: 43.81 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRGB-9S
Tip standards | Combinazione | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 / N. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo quadrato | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 4 / 5 / 6 |
Set Content | Mini Ratchet, Bits (-) 5, (+) No. 1, No. 2, No. 3, Hex 4, 5, 6, Adapter for Socket 6.35 mm, Dedicated Plastic Case | Set Contents (Items) | 9 | Trusco Code | 396-1818 |
Features | A compact design optimal for portability. The mini ratchet has a gear with 52 teeth, which results in a clever rotation that increases work productivity. Comes with a rotatable plastic case that can be opened and closed in a compact manner. | Mass | 110 g/set |
Si trova sulla pagina di Cricchetto mini per portapunte, il codice articolo è il seguente: MRGB-9S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRGB-9S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali