Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TD-1-75 |
TD-8-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Phillips (+) | N. 1 | - | 75 | 175 | 59 | 416-2790 | ||
8.70 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 8 | 150 | 272 | 147 | 416-2781 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
Features | Features a non-slip ergonomically designed grip. | Specifications | Full body hardened DIN compliant product |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali