Set cacciaviti cercafase

Set cacciaviti cercafase
[Features]
· When the tip of the screwdriver is brought into contact with an outlet, etc., and you press the rear end of the grip, the neon tube inside the grip activates and you can see the current flow.
· Suitable for checking the presence or absence of electric current in the electric wire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TED-526

Codice componente
TED-526
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.46 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 5
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Resina
Set Content (+)1/(+)2/(+)2 Spare (-)3 mm/(-)5 mm, Drill Set Contents (Items) 6 Mass(g) 200/set
Trusco Code 285-3582 Features When the tip of the screwdriver is brought into contact with an outlet, etc., and you press the rear end of the grip, the neon tube inside the grip activates and you can see the current flow. Suitable for checking the presence or absence of electric current in the electric wire. Case Size 67X150mm
Specifications (for low-pressure) 80-250 VAC (alternating current), 100 to 200 VDC (direct current)

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti cercafase, il codice articolo è il seguente: TED-526.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TED-526.

Supporto tecnico