Codice articolo del costruttore: LH2627-00
Marca: VALLORBE
Prezzo: 129.95 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH2627-00
Type | Lime assortite | Nominal Size | 5 pz./set | Overall Length L(mm) | 215 |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of grain | Secondo taglio | Single Product Set Product | Set prodotto | Shape | Set of 5 types |
Width X Thickness(mm) | 10.0×3.0 | No. of included pack sets(Piece) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali