Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK32078-03 |
NK32078-06 |
NK32108-03 |
NK32108-06 |
NK32128-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φDb (mm) | ℓs (mm) | ℓb (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.36 € | 1 | 6 giorni | 100 | 123.5 | 3 | 78 | 80 | 120 | 1678 | ||
673.82 € | 1 | 6 giorni | 100 | 123.5 | 6 | 78 | 80 | 120 | 1556 | ||
590.10 € | 1 | 6 giorni | 130 | 123.5 | 3 | 108 | 80 | 120 | 2908 | ||
792.34 € | 1 | 6 giorni | 130 | 123.5 | 6 | 108 | 80 | 120 | 2826 | ||
516.13 € | 1 | 9 giorni | 150 | 120 | 3 | 128 | 85 | 116.5 | 2358 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) | φd(mm) | 32 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φDb(mm)
ℓs(mm)
ℓb(mm)
Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali