Codice articolo del costruttore: BT40-FM22.225-75
Marca: MANYO TOOLS
Prezzo: 173.22 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT40-FM22.225-75
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | Spindle types | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Sfacciatura | Product Type | BT40 | φd(mm) | 22.225 |
D(mm) | 45 | H(mm) | 18 | L(mm) | 75 |
Features | Compatible with various cutters thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Can be used in many settings, from rough drawing to finishing. | FIG | 1 | K(mm) | 4 |
W(mm) | 8 | C(mm) | - | C1(mm) | - |
G | HCB-M10 |
Si trova sulla pagina di Attacco di sfacciatura FM, il codice articolo è il seguente: BT40-FM22.225-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT40-FM22.225-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali