Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Particle Size (#) | Shape | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Maximum rotation speed used (min-1) | Packaging Quantity (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.98 € | 1 | 10 giorni | Set prodotto | - | - | - | - | - | 60000 | 30 | |||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Articolo singolo | 140 | A cilindro | 1 | 8 | 3 | 60,000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Articolo singolo | 140 | A cilindro | 1.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Articolo singolo | 140 | A cilindro | 2 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A cilindro | 2.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | A cilindro | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | A cilindro | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | A cilindro | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A guscio | 1.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A guscio | 2 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A guscio | 2.5 | 8 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | A guscio | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | A guscio | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | A guscio | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | Tongari con estremità arrotondata | 2 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | Tongari con estremità arrotondata | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | Tongari con estremità arrotondata | 4 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | Tongari con estremità arrotondata | 5 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | Tipo sferico | 1 | 1 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Articolo singolo | 140 | Tipo sferico | 2 | 2 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | Tipo sferico | 3 | 3 | 3 | 60000 | 10 | ||
81.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 120 | Tipo sferico | 4 | 4 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 120 | Tipo sferico | 5 | 5 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono | 2 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono | 3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono, punta rotonda | 3.3 | 15 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono, punta rotonda | 3.3 | 10 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono | 2 | 12 | 3 | 60000 | 10 | ||
105.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Articolo singolo | 140 | A cono | 3 | 17 | 3 | 60000 | 10 |
Loading...
Classification | Barra per elettrodeposizione | Material/abrasive | Diamante | Overall Length(mm) | 45 |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
Particle Size(#)
Shape
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali