Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSDSC19 |
TSDSC20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Step width (mm) | Number of Steps (Level) | Drilling Dimensions (φ mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.67 € | 1 | 7 giorni | 5 | 8 | 5、7、9、11、13、15、16、19 | 301-7834 | ||
95.45 € | 1 | 9 giorni | 6.0 | 9 | 4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 301-7818 |
Loading...
Details Type | Hexagonal Shaft | shank diameter(mm) | 6.35 | Mass(g) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Titanium Coating | work material | Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS |
Accessory | NA |
Configura
Proprietà di base
Step width(mm)
Number of Steps(Level)
Drilling Dimensions(φ mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali