• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Trapano a colonna (lama in 2 parti con rivestimento in titanio), diametro gambo 10 mm

Trapano a colonna (lama in 2 parti con rivestimento in titanio), diametro gambo 10 mm
[Features]
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, wood, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NMS-25G
NMS-35G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Step width
(mm)
Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)

117.55 €

1 7 giorni 4115、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25138-453890

108.00 €

1 6 giorni 3135, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 (W/ safety stopper)138-4554203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

shank diameter(mm) 10 Surface Treatment Titanium Coating work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm)
Material Cobalt HSS Accessory Cutting Oil

Supporto tecnico