Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NMS-25 |
NMS-27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Steps (Level) | Drilling Dimensions (φ mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.96 € | 1 | 7 giorni | 11 | 5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25 | 138-4520 | 80 | ||
90.06 € | 1 | 7 giorni | 12 | 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、27 | 174-9528 | 105 |
Loading...
Step width(mm) | 4 | shank diameter(mm) | 10 | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
work material | Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS | Accessory | Cutting Oil |
Configura
Proprietà di base
Number of Steps(Level)
Drilling Dimensions(φ mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali