Codice articolo del costruttore: NMS-18
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 76.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NMS-18
Step width(mm) | 4 | Number of Steps(Level) | 8 | shank diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Drilling Dimensions(φ mm) | 4、6、8、10、12、14、16、18 | Trusco Code | 138-4465 | Mass(g) | 35 |
Surface Treatment | Black oxide finish | work material | Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS |
Accessory | Cutting Oil |
Si trova sulla pagina di Trapano a gradino (lama in 2 parti), diametro gambo 6,35 mm, il codice articolo è il seguente: NMS-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NMS-18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali