IT-TAFLET rivestimento C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ITTFC-M1-0.2-1C4-30
ITTFC-M1-0.2-1C5-30
ITTFC-M1-0.2-B3-30
ITTFC-M1-0.2-B4-30
ITTFC-M1-0.2-B5-30
ITTFC-M1-0.2-P3-30
ITTFC-M1-0.2-P4-30
ITTFC-M1-0.2-P5-30
ITTFC-M1-0.25-1C3-30
ITTFC-M1-0.25-1C4-30
ITTFC-M1-0.25-1C5-30
ITTFC-M1-0.25-B3-30
ITTFC-M1-0.25-B4-30
ITTFC-M1-0.25-B5-30
ITTFC-M1-0.25-P3-30
ITTFC-M1-0.25-P4-30
ITTFC-M1-0.25-P5-30
ITTFC-M1.2-0.2-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.2-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.2-B3-32
ITTFC-M1.2-0.2-B4-32
ITTFC-M1.2-0.2-B5-32
ITTFC-M1.2-0.2-P3-32
ITTFC-M1.2-0.2-P4-32
ITTFC-M1.2-0.2-P5-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C3-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C4-32
ITTFC-M1.2-0.25-1C5-32
ITTFC-M1.2-0.25-B3-32
ITTFC-M1.2-0.25-B4-32
ITTFC-M1.2-0.25-B5-32
ITTFC-M1.2-0.25-P3-32
ITTFC-M1.2-0.25-P4-32
ITTFC-M1.2-0.25-P5-32
ITTFC-M1.4-0.2-1C3-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.2-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.2-B3-34
ITTFC-M1.4-0.2-B4-34
ITTFC-M1.4-0.2-B5-34
ITTFC-M1.4-0.2-P3-34
ITTFC-M1.4-0.2-P4-34
ITTFC-M1.4-0.2-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C4-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C5-34
ITTFC-M1.4-0.3-1C6-34
ITTFC-M1.4-0.3-B4-34
ITTFC-M1.4-0.3-B5-34
ITTFC-M1.4-0.3-B6-34
ITTFC-M1.4-0.3-P4-34
ITTFC-M1.4-0.3-P5-34
ITTFC-M1.4-0.3-P6-34
ITTFC-M1.6-0.2-1C3-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C4-36
ITTFC-M1.6-0.2-1C5-36
ITTFC-M1.6-0.2-B3-36
ITTFC-M1.6-0.2-B4-36
ITTFC-M1.6-0.2-B5-36
ITTFC-M1.6-0.2-P3-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

51.45 €

1 6 giorni M10.21P30531C4TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.21P30531C5TYPE1

51.45 €

1 15 giorni M10.22P3053B3TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.22P3053B4TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.22P3053B5TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.24P3053P3TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.24P3053P4TYPE1

51.45 €

1 6 giorni M10.24P3053P5TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.251P30531C3TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.251P30531C4TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.251P30531C5TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.252P3053B3TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.252P3053B4TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.252P3053B5TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.254P3053P3TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.254P3053P4TYPE1

48.76 €

1 6 giorni M10.254P3053P5TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.21P32531C3TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.21P32531C4TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.21P32531C5TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.22P3253B3TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.22P3253B4TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.22P3253B5TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.24P3253P3TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.24P3253P4TYPE1

52.43 €

1 6 giorni M1.20.24P3253P5TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.251P32531C3TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.251P32531C4TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.251P32531C5TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.252P3253B3TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.252P3253B4TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.252P3253B5TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.254P3253P3TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.254P3253P4TYPE1

49.60 €

1 6 giorni M1.20.254P3253P5TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.21P34731C3TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.21P34731C4TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.21P34731C5TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.22P3473B3TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.22P3473B4TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.22P3473B5TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.24P3473P3TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.24P3473P4TYPE1

44.12 €

1 6 giorni M1.40.24P3473P5TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.31P34731C4TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.31P34731C5TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.31P34731C6TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.32P3473B4TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.32P3473B5TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.32P3473B6TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.34P3473P4TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.34P3473P5TYPE1

42.02 €

1 6 giorni M1.40.34P3473P6TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.21P36831C3TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.21P36831C4TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.21P36831C5TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.22P3683B3TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.22P3683B4TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.22P3683B5TYPE1

42.72 €

1 6 giorni M1.60.24P3683P3TYPE1

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)
Tap Type Taflet Coating Y/N Disponibile Surface Treatment C

Supporto tecnico