Codice articolo del costruttore: VT0425
Marca: ASAHI METAL INDUSTRY
Prezzo: 21.32 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VT0425
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 250 | Trusco Code | 376-7566 | Features | The head part slides freely left and right. When you would like to apply a large torque, slide the head part to the tip. When you want to spin it quickly, slide the head to the center. Made of chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 380 |
Si trova sulla pagina di Manico a inserto a T (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: VT0425.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VT0425.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali