Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3344A
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo adattatore | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo a zoccolo | Tipo giunto | Dimensione larghezza di chiave | 9.5 | Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm) | 30 |
Codice Trusco | 330-1621 | Caratteristiche | Different drive sockets can be plugged into a 9.5 mm drive handle with this adapter. | Massa(g) | 35 |
Si trova sulla pagina di Adattatore bussola (angolo di inserimento 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: 3344A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3344A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali