• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sistema a cricchetto / Sodo con impugnatura a cricchetto

Sistema a cricchetto / Sodo con impugnatura a cricchetto
Un lungo manico a cricchetto ideale per stringere e rimuovere bulloni e dadi quando è richiesta una coppia elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4749J-380
4749N-250
4749N-380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Codice Trusco Specifiche Caratteristiche Massa
(g)

99.35 €

1 6 giorni 380811-9502Rubber Type-743

79.54 €

1 6 giorni 250811-9503Metal Type (with Anti-Slip)-616

84.17 €

1 9 giorni 380395-7233Handle: Metal (with Anti-Slip), Long TypeLong ratchet handle, ideal for high torque work.753

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo manico Applicazioni Per lavori manuali Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 12.7
Profilo a zoccolo 4 Sq. Dimensione larghezza di chiave 12.7 Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (pollici) 1/2
Dimensione H(mm) 18.4 Dimensione D(mm) 44.6 Dimensione T(mm) 33
Numero di denti(foglio) 24

Supporto tecnico